BSC019N06NS
Active and preferred
RoHS対応

BSC019N06NS

OptiMOS™ 5 power MOSFET with enhanced temperature rating for improved robustness
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC019N06NS
BSC019N06NS
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    192 A
  • IDpuls (最大)
    768 A
  • Ptot (最大)
    136 W
  • Qgd
    11 nC
  • QG (typ @10V)
    58 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.95 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    1.1 K/W
  • Rth
    0.7 K/W
  • Special Features
    Fused leads
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSC019N06NSATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
OptiMOS™ 5 power MOSFET in SuperSO8 package offers the latest technology together with temperature improvements in the package. This new combination enables higher power density as well as improved robustness. Compared to lower rated MOSFET devices, the 175°C TJ_MAX feature offers either more power at a higher operating junction temperature or longer lifetime at the same operating junction temperature.

特長

  • Low RDS(on)
  • Optimized for synchronous rectification
  • Enhanced 175°C capability in SuperSO8

利点

  • Longer life time
  • Highest efficiency and power density
  • Highest system reliability
  • Thermal robustness
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ