Ciss2500 pF
-
Coss1100 pF
-
ID (@25°C) (最大)100 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)69 W
-
QG (typ @4.5V)17 nC
-
QG (typ @10V)36 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)2.4 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.8 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)2.4 mΩ
-
Rth1.8 K/W
-
Special FeaturesMonolithically Integrated Schottky-like Diode
-
VDS (最大)25 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.2 V
-
VGS(th)1.78 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSC018NE2LSIATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- Save overall system costs by reducing the number of phases in multiphase converters
- Reduce power losses and increase efficiency for all load conditions
- Save space with smallest packages like CanPAK™, S3O8 or system in package solution
- Minimize EMI in the system making external snubber networks obsolete and the products easy to design-in
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.