BSC010N04LSI
Active and preferred
RoHS対応

BSC010N04LSI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC010N04LSI
BSC010N04LSI


製品仕様情報

  • Ciss
    6200 pF
  • Coss
    1900 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    275 A
  • IDpuls (最大)
    1100 A
  • Ptot (最大)
    139 W
  • QG (typ @4.5V)
    45 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    1.4 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.4 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.05 mΩ
  • Rth
    0.9 K/W
  • Special Features
    Logic Level, Monolithically Integrated Schottky-like Diode, Fused leads
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.75 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC010N04LSIATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
New 40V and 60V product families, feature not only the industry’s lowest R DS(on) but also a perfect switching behavior for fast switching applications. 15% lower R DS(on) and 31% lower figure of merit (R DS(on) x Q g) compared to alternative devices has been realized by advanced thin wafer technology.

特長

  • Optimized for synchronous rectification
  • 15% lower RDSon than others
  • 31% better FOM over similar devices
  • Integrated Schottky-like diode
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
Very low voltage overshoot
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ