BSC010N04LSC

BSC010N04LSC

OptiMOS™ 5 40 V in SuperSO8 with 1.5 mm creepage distance according to UL-2595

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC010N04LSC
BSC010N04LSC


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    282 A
  • IDpuls (最大)
    1128 A
  • Ptot (最大)
    139 W
  • QG (typ @10V)
    95 nC
  • QG (typ @4.5V)
    49 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.05 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.35 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    1.35 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.5 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The BSC010N04LSC is the perfect choice for battery powered tools. The OptiMOS™ 5 40V technology also provides the best performance for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS), commonly found in servers and desktops, and a broad range of industrial applications including telecom, solar micro inverters and fast switching DC-DC converters.

特長

  • Increased creepage distance of 1.5mm
  • Low on-resistance RDS(on)
  • Industry’s lowest R ds(on)
  • 100% avalanche tested
  • Pb-free lead plating; RoHS compliant
  • RoHS, Halogen-free (IEC61249-2-21)

利点

  • Highest system efficiency
  • Increased power density
  • System cost reduction
  • Very low voltage overshoot

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ