BSC010N04LS6
Active and preferred
RoHS対応

BSC010N04LS6

OptiMOS™ 6 40V power MOSFETs combining best-in-class RDS(on) with superior switching performance
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC010N04LS6
BSC010N04LS6
個.


製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    285 A
  • ID (@25°C) (最大)
    285 A
  • IDpuls (最大)
    1140 A
  • Ptot (最大)
    150 W
  • QG (typ @4.5V)
    32 nC
  • QG (typ @10V)
    67 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.4 mΩ
  • Special Features
    Logic Level, Fused leads
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.3 V~2.3 V
  • VGS(th)
    1.64 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
BSC010N04LS6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 6 power MOSFET 40V family is optimized for a variety of applications and circuits, such as synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) in servers, desktop PCs, wireless chargers, quick chargers and ORing circuits. Improvements in on-state resistance (RDS(on)) and figure of merits (FOM - RDS(on) x Qg and Qgd) enable designers to increase efficiency, allowing easier thermal design and less paralleling, leading to system cost reduction.

特長

  • Compared to alternative products:
  • RDS(on) reduced by 30%
  • Improved FOM Qg x RDS(on) by 29%
  • Improved FOM Qgd x RDS(on) by 46%
  • Optimized for synchronous rectification
  • Suited for ORing circuits
  • RoHS compliant
  • halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • Very low voltage overshoot
  • Reduced need for snubber circuit
  • System cost reduction
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ