ID (@25°C) (最大)433 A
-
IDpuls (最大)1731 A
-
Ptot (最大)188 W
-
QG (typ @10V)128 nC
-
QG (typ @4.5V)63 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.55 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)0.95 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level, Monolithically Integrated Schottky-like Diode, Fused leads
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2 V
-
VGS(th)1.5 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSC005N03LS5IATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 FL | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 FL |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Best-in-class on-state resistance
- Benchmark switching performance
- RoHS compliant and halogen free
- Integrated Schottky-like diode
利点
- Highest efficiency
- Highest power density in SuperSO8
- Reduction of overall system costs
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.