Frequency 範囲24 GHz~24.25 GHz
-
NF13 dB
-
Rxアンテナの数2
-
Txアンテナの数2
-
アングル アライバルYes
-
ファミリーXENSIV™ 24GHz Radar Sensors
-
モーションYes
-
動作の方向性Yes
-
温度範囲-40 to +105°C
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGT24ATR22E6433XUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 24 GHz radar transceiver MMIC
- 5.51 x 4.51 x 0.9 mm³ package size
- 2Tx 2Rx channels for on-board antennas
- Low-phase noise VCO
- Automatic frequency control
- Automatic DC offset compensation
- State machine with ultra-low power modes
- 12-bit ADC
- Digital radar data processing unit
- Temperature range: -40°C to +105°C
- VQFN-32 RoHS compliant, leadless package
- AEC-Q100 qualified
利点
- Small radar size due high integration
- Ultra-low power for 24/7 use cases
- Low costs due entry-level MCU only
- Autonomous motion sensing
- Globally approved 24 GHz radar
- Robust and reliable in harsh environment
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.