Frequency 範囲24 GHz~24.25 GHz
-
NF12 dB
-
Rxアンテナの数2
-
Txアンテナの数1
-
アングル アライバルYes
-
アンテナExternal
-
ゲイン26 dB
-
ファミリー24 GHz radar sensors
-
モーションYes
-
対象アプリケーションAutomotive sensing
-
温度範囲-40 to +125°C
-
認定Automotive
-
速度[m/s]Yes
-
電源電圧3.3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- AECQ100 qualified
- Fully integrated low phase noise VCO
- Switchable prescaler with 1.5GHz and 23kHz output
- On chip power and temperature sensors
- Single ended RF input terminals
- Power consumption 690 mW
- Compact leadless VQFN32 package
- Package incl. ead-tip-inspection (LTI) feature
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.