サイズ1.1 x 1.1 mm²
-
スイッチ タイプ2xSPST
-
ハロゲンフリーYes
-
制御インターフェースGPIO
-
周波数範囲0.4 - 6.0 GHz
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Dual SPST designed for high-linearity antenna aperture switching and RF tuning applications
- Low RON resistance of 1.6 Ω at each port in ON state
- Low COFF capacitance of 240 fF at each port in OFF state
- > 67 V RF voltage OFF state handling
- Low harmonic generation
- GPIO control interface - including 4 control states
- Supply voltage range: 1.65 to 3.6 V
- No RF parameter change within supply voltage range
- Small form factor 1.1 mm x 1.1 mm (MSL1, 260° C per JEDEC J-STD-020)
- Suitable for EDGE/CDMA/WCDMA/C2K/LTE/5G Applications
- RoHS and WEEE compliant package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.