BGSA149MN10
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BGSA149MN10

Ultra small antenna tuning SP4T with resonance stoppers
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BGSA149MN10
BGSA149MN10
個.


製品仕様情報

  • COFF
    80 fF
  • RON
    1.5 Ω
  • VRFmax
    50 V
  • サイズ
    0.95 x 1.3 mm²
  • スイッチ タイプ
    SP4T
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • 制御インターフェース
    MIPI 2.1
  • 周波数範囲
    0.4 – 7.125 GHz
  • 環境規制対応
    Yes

OPN
BGSA149MN10E6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 12000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
IT,JP
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 12000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
IT,JP
個.
在庫あり
The BGSA149MN10 is a single-pole four throws (SP4T) antenna tuning switch optimized for RF applications up to 7.125GHz. It is made of 4 low ON resistance / low OFF capacitance series switches and 4 shunt to ground switches enabling on-demand open-reflective or short-reflective OFF ports behavior. This last feature is of great value to reduce antenna engineer development time in case of unwanted antenna resonance or to improve antenna efficiency with less component tuning effort.

特長

  • Low RON resistance of 1.5 Ω in ON state
  • Ultra low COFF capacitance of 80 fF in OFF state
  • RF operating voltage handling 50 V in OFF state
  • MIPI RFFE 2.1 control interface
  • Support both 1.8V and 1.2V VIO operation
  • External USID_SEL pin enabling 4 default USID addresses
  • Small form factor 0.95 mm x 1.3 mm (MSL1, 260 °C per JEDEC J-STD-020)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ