COFF89 fF
-
RON1.74 Ω
-
VRFmax80 V
-
サイズ1.1 x 1.5 mm²
-
スイッチ タイプSP4T
-
ハロゲンフリーYes
-
制御インターフェースMIPI 2.1
-
周波数範囲 範囲0.4 GHz~7.125 GHz
-
周波数範囲0.4 – 7.125 GHz
-
環境規制対応Yes
|
OPN
|
BGSA144ML10E6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 7500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 7500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
JP
|
特長
- Low RON resistance of 1.74 Ω at each RF port in ON state
- Ultra low COFF capacitance of 89 fF in OFF state
- Individually controlled reflective open or short to ground OFF ports to eliminate unwanted antenna resonances
- High RF operating voltage handling 80 V in OFF state
- MIPI RFFE 2.1 compliant control interface
- External USID_SEL pin enabling 4 default USID addresses
- Small form factor 1.1 mm x 1.5 mm (MSL1, 260 °C per JEDEC J-STD-020)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.