COFF140 fF
-
RON1.15 Ω
-
VRFmax42 V
-
サイズ1.1 x 1.5 mm²
-
スイッチ タイプSP4T
-
ハロゲンフリーYes
-
制御インターフェースGPIO
-
周波数範囲0.4 - 6.0 GHz
-
環境規制対応Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGSA143GL10E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 7500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 7500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Designed for high-linearity antenna tuning switching and RF tuning applications
- Ultra low RON resistance of 1.15 Ω at each port in ON state
- Low COFF capacitance of 140 fF at each port in OFF state
- High RF operating peak voltage handling of 42 V in OFF state
- Resonance-Stopper Antenna Tuning
- Low harmonic generation
- 3 GPIO pins control interface
- Supply voltage range: 1.65 to 3.6 V
- No RF parameter change within supply voltage range
- Small form factor 1.1 x 1.5 mm2 (MSL1, 260°C per JEDEC J-STD-020)
- RoHS and WEEE compliant package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.