Frequency5000 - 7200 MHz
-
ICC4.5 mA
-
IIP3-8 dBm
-
IP1dB-19 dBm
-
NF1.2 dB
-
P-1dB-19 dB
-
VCC 動作時1.1 - 2.0 V
-
ゲイン19.4 dB
-
サイズ1.1 x 1.1 mm²
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
BGA9U1MN9E6329XTSA1 | BGA9U1MN9E6327XTSA1 | ||
| 製品ステータス | active | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 12000 | 15000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN,MY
|
MY
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Power gain: 19.4 dB
- Low noise figure: 1.2 dB
- Low current consumption: 4.5 mA
- Frequency range from 5 to 7.2 GHz
- Supply voltage: 1.1 to 2.0 V
- Sofware programmable MIPI RFFE USID
利点
- Suitable for 5G and 4G applications
- Best-in-class RF performance
- Space saving due to small package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.