fT8 GHz
-
Gmax21 dB @900 MHz
-
IC (最大)20 mA
-
NFmin0.90 dB @900 MHz
-
OIP316.5 dBm
-
OP1dB-2 dBm
-
Ptot175 mW
-
VCEO (最大)12 V
-
パッケージSOT143
|
OPN
|
BFP181E7764HTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- For low noise, high-gain broadband amplifiers at collector currents from 0.5 mA to 12 mA
- fT = 8 GHz, F = 0.9 dB at 900 MHz
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.