Cdss1 pF
-
Cg1ss2.5 pF
-
F1 dB
-
gfs16 mS
-
Gp25 dB
-
ID (最大)30 mA
-
Ptot (最大)200 mW
-
ゲート入力容量Cg1ss2.5 pF
-
ドレイン ソース間最大電圧 Vds20 V
-
パッケージSOT23
-
パワーゲインGp27 dB @45 MHz
-
出力容量Cdss0.9 pF
-
最大連続ドレイン電流ID30 mA
-
雑音指数F2.10 dB @45 MHz
-
順方向トランス コンダクタンス gfs16 mS
特長
- For high-frequency stages up to 300 MHz preferably in FM applications
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.