BCR169W
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
fT200 MHz
-
hFE 範囲120~630
-
ICBO (最大)100 nA
-
Ptot (最大)250 mW
-
R14.7 kΩ
-
VCBO (最大)50 V
-
VCE(sat) (最大)0.3 V
-
VCEO (最大)50 V
-
VEBO (最大)5 V
-
Vi (off) (最大)0.8 100µA / 5V
-
Vi (on) (最大)0.8 V
-
Vi (on) (最小)0.5 2mA / 0.3V
-
実装SMT
-
極性PNP (Single)
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.