BAT64-05
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BAT64-05

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BAT64-05
BAT64-05


製品仕様情報

  • CT (最大)
    6 pF
  • IF (最大)
    250 mA
  • VF (最大)
    750 mV
  • VR (最大)
    40 V
  • コンフィギュレーション
    1 Pair Common Cathode
  • 実装
    SMT

OPN
BAT6405E6327HTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Silicon Schottky Diode

特長

  • For low-loss, fast-recovery, meter protection,bias isolation and clamping application
  • Integrated diffused guard ring
  • Low forward voltage
  • Pb-free (RoHS compliant) package
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ