BAR88-02LRH
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CT (最大)0.4 pF
-
IF (最大)100 mA
-
RF0.6 Ω
-
trr500 ns
-
コンフィギュレーションSingle
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized for low current antenna switches in hand held applications
- Very low forward resistance (typ. 1.5 Ω @ /F = 1 mA)
- Low capacitance at zero volt reverse bias at frequencies above 1 GHz (typ. 0.28 pF)
- Very low signal distortion
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.