AUIRS2191S

AUIRS2191S

車載グレードのハイサイドおよびローサイドドライバ。16ピンSOICナローパッケージで提供。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRS2191S
AUIRS2191S


製品仕様情報


OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • ブートストラップ操作用に設計されたフローティングチャネル.
  • 最大+600V
  • 負の過渡電圧に対して耐性があり、dV/dt耐性
  • ゲート駆動電源範囲は10V〜20V
  • 独立したローサイドとハイサイドのチャンネル
  • 入力ロジックHIN/LINアクティブハイ
  • 両方のチャンネルの低電圧ロックアウト
  • 3.3V、5Vおよび15V入力ロジック互換
  • CMOSシュミットトリガ入力、プルダウン
  • 2つのチャンネルで整合した伝搬遅延
  • Automotive Qualified

アプリケーション

図

tc-auirs2191s
tc-auirs2191s
tc-auirs2191s
fbd-auirs2191s
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ