これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
AUIRL7736M2TR
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

AUIRL7736M2TR

生産終了
40 V, N-Ch, 3 mΩ max, Automotive MOSFET, DirectFET M4, Gen 10.7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    179 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Ptot (最大)
    63 W
  • Qgd
    33 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    78 nC
  • QG (typ @10V)
    52 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.4 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.5 V
  • VGS(th)
    1.8 V
  • VGS (最大)
    16 V
  • パッケージ
    MG-WDSON-7
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 技術
    Gen 10.7
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
AUIRL7736M2TR
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DIRECTFET
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MX
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DIRECTFET
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
MY
The AUIRL7736M2 is an Automotive HEXFET® Power MOSFET with DirectFET® packaging. It offers exceptional performance, a compact size (SO-8 or 5X6mm PQFN), and a low profile (0.7mm). The package is compatible with existing layouts and allows dual-sided cooling. Ideal for high-frequency DC-DC, motor drive, and heavy load applications in vehicles. Operates at 175°C with low on-resistance and high current capability.

特長

  • Logic Level
  • Advanced Process Technology
  • Optimized for Automotive Applications
  • Small Footprint and Low Profile
  • High Power Density
  • Low Parasitic Parameters
  • Dual Sided Cooling
  • 175°C Operating Temperature
  • Repetitive Avalanche Capability
  • Lead free, RoHS and Halogen free
  • Automotive Qualified
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ