2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
AUIRGPS4070D0
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Eoff (Soft Switching)4.2 mJ
-
Eoff (Hard Switching)4.7 mJ
-
Eon5.7 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)160 A
-
IC (@ 25°) (最大)240 A
-
ICpuls (最大)360 A
-
IF (最大)120 A
-
IFpuls (最大)480 A
-
Irrm45 A
-
Ptot (最大)750 W
-
QGate250 nC
-
td(off)140 ns
-
td(on)40 ns
-
tf120 ns
-
tr125 ns
-
VCE(sat)1.7 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.8 V
-
パッケージSUPER247COPAK
-
リフローはんだ付け可能No
-
技術IGBT Trench
-
種類IGBT + Diode
-
電圧クラス (最大)600 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Low V ce(ON)
- モーター駆動アプリケーション向けに最適化
- 6us SCSOA 25°C/Li
- <>175°C動作温度
- AEC-Q101認定済み
- 鉛フリー、 RoHS対応
利点
- 信頼性を向上させる堅牢な過渡性能
- 並列動作での優れた電流シェアリング
- 低EMI
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.