Eoff (Soft Switching)1275 µJ
-
Eoff (Hard Switching)1585 µJ
-
IC (@ 100°) (最大)60 A
-
IC (@ 25°) (最大)100 A
-
ICpuls (最大)144 A
-
IF (最大)82 A
-
Irrm40 A
-
Ptot (最大)330 W
-
QGate95 nC
-
tf35 ns
-
VCE(sat)1.6 V
-
VCE (最大)600 V
-
VF1.95 V
-
パッケージTO-247
-
リフローはんだ付け可能No
-
技術IGBT Trench
-
種類IGBT + Diode
-
電圧クラス (最大)600 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Low Vce(ON)
- モータ駆動アプリケーション向けに最適化
- 5us SCSOA (25°C
- 175°Cの動作温度
- AEC-Q101認定
- 鉛フリー、RoHS対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.