Eoff (Soft Switching)6.5 mJ
-
Ets (最大)9.9 mJ
-
Ets6.95 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)31 A
-
IC (@ 25°) (最大)60 A
-
ICpuls (最大)120 A
-
Ptot (最大)160 W
-
QGate100 nC
-
td(off)1000 ns
-
td(on)23 ns
-
tf940 ns
-
tr21 ns
-
VCE(sat)1.32 V
-
VCE (最大)600 V
-
パッケージTO-247
-
リフローはんだ付け可能No
-
技術IGBT Planar
-
種類IGBT
-
電圧クラス (最大)600 V
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.