これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
AUIRFSL8407
生産終了
生産終了
RoHS対応

AUIRFSL8407

生産終了
40 V, N-Ch, 1.8 mΩ max, Automotive MOSFET, TO262, Gen 12.7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    195 A
  • Ptot (最大)
    230 W
  • Qgd
    51 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    225 nC
  • QG (typ @10V)
    150 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.8 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.65 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO262
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 技術
    Gen 12.7
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
AUIRFSL8407
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PG-TO262-3
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PG-TO262-3
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,IL

特長

  • Advanced Process Technology
  • New Ultra Low On-Resistance
  • 175°C Operating Temperature
  • Fast Switching
  • Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
  • Lead-Free
  • Automotive Qualified
  • PPAP Capable Device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ