これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
AUIRFSL4010
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

AUIRFSL4010

生産終了
100 V, N-Ch, 4.7 mΩ max, Automotive MOSFET, TO262, Gen 10.7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    180 A
  • Ptot (最大)
    375 W
  • Qgd
    50 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    215 nC
  • QG (typ @10V)
    143 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.7 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • VGS(th) (最小)
    2 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO262
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 技術
    Gen 10.7
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
AUIRFSL4010
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PG-TO262-3
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PG-TO262-3
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
TW

特長

  • Advanced Process Technology
  • Ultra Low On-Resistance
  • 175°C Operating Temperature
  • Fast Switching
  • Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
  • Lead-Free, RoHS Compliant
  • Automotive Qualified
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ