AUIRF7805Q

AUIRF7805Q

Automotive Q101 30V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRF7805Q
AUIRF7805Q


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    13 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    6.8 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    22 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) (最小)
    1 V
  • VGS(th) (最大)
    3 V
  • VGS (最大)
    12 V
  • パッケージ
    SO8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 技術
    Gen 5.1
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • Advanced planar technology
  • Dynamic dV/dT rating
  • 175°C operating temperature
  • Fast switching
  • Fully Avalanche Rated
  • Repetitive avalanche allowed up to Tjmax
  • Lead free, RoHS compliant
  • Automotive qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ