AUIRF4905S

AUIRF4905S

-55 V, P-Ch, 20 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK, Gen 5

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRF4905S
AUIRF4905S


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -42 A
  • Ptot (最大)
    170 W
  • Qgd
    53 nC
  • QG (typ @10V)
    120 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    180 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    20 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.75 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -55 V
  • VGS(th) (最小)
    -2 V
  • VGS(th) (最大)
    -4 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK D2PAK
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 技術
    Gen 5
  • 極性
    P
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

特長

  • Advanced planar technology
  • Dynamic dV/dT rating
  • 175°C operating temperature
  • Fast switching
  • Fully Avalanche Rated
  • Repetitive avalanche allowed up to Tjmax
  • Lead free, RoHS compliant
  • Automotive qualified
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ