ID (@25°C) (最大)160 A
-
Ptot (最大)300 W
-
Qgd49 nC
-
QG (typ @10V) (最大)130 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.6 mΩ
-
RthJC (最大)0.5 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) (最小)2 V
-
VGS(th) (最大)4 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージD2PAK7P
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
技術Gen 10.2
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Advanced process technology
- Ultra-low on-resistance
- 175°C operating temperature
- Fast switching
- Repetitive avalanche allowed up to Tjmax
- Lead free, RoHS compliant
- Automotive qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.