AUIRF2804L

AUIRF2804L

40 V, N-Ch, 2 mΩ max, Automotive MOSFET, TO262, Gen 10.2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRF2804L
AUIRF2804L


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    195 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • Qgd
    66 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    240 nC
  • QG (typ @10V)
    160 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • VGS(th) (最小)
    2 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO262
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 技術
    Gen 10.2
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

特長

  • Advanced Process Technology
  • Ultra Low On-Resistance
  • 175°C Operating Temperature
  • Fast Switching
  • Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
  • Lead-Free
  • Automotive Qualified
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ