ID (@25°C) (最大)75 A
-
Ptot (最大)330 W
-
Qgd62 nC
-
QG (typ @10V) (最大)170 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)5.3 mΩ
-
RthJC (最大)0.45 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) (最小)2 V
-
VGS(th) (最大)4 V
-
パッケージTO220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術Gen 7
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- Advanced planar technology
- Dynamic dV/dT rating
- 175°C operating temperature
- Fast switching
- Fully Avalanche Rated
- Repetitive avalanche allowed up to Tjmax
- Lead free, RoHS compliant
- Automotive qualified
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.