AUIRF1404Z

AUIRF1404Z

40V, N-Ch, 3.7 mΩ max, Automotive MOSFET, TO220, Gen 10.2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRF1404Z
AUIRF1404Z


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    160 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    100 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.7 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) (最小)
    2 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • パッケージ
    TO220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    Gen 10.2
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • Advanced process technology
  • Ultra-low on-resistance
  • 175°C operating temperature
  • Fast switching
  • Repetitive avalanche allowed up to Tjmax
  • Lead free, RoHS compliant
  • Automotive qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ