AUIRF1404

AUIRF1404

40 V, N-Ch, 4 mΩ max, Automotive MOSFET, TO220, Gen 7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRF1404
AUIRF1404


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    160 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    196 nC
  • QG (typ @10V)
    131 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • VGS(th) (最小)
    2 V
  • パッケージ
    TO220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    Gen 7
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

特長

  • Advanced planar technology
  • Dynamic dV/dT rating
  • 175°C operating temperature
  • Fast switching
  • Fully Avalanche Rated
  • Repetitive avalanche allowed up to Tjmax
  • Lead free, RoHS compliant
  • Automotive qualified
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ