これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
AUIRF1324WL
生産終了
生産終了
RoHS対応

AUIRF1324WL

生産終了
24 V, N-Ch, 1.3 mΩ max, Automotive MOSFET, TO-262 WL, Gen 10.2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRF1324WL
AUIRF1324WL


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2027
  • ID (@25°C) (最大)
    240 A
  • QG (typ @10V) (最大)
    180 nC
  • QG (typ @10V)
    120 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.3 mΩ
  • VDS (最大)
    24 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • VGS(th) (最小)
    2 V
  • パッケージ
    TO262WL
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    Gen 10.2
  • 極性
    N
  • 発売年
    2016
  • 認定
    Automotive

OPN
AUIRF1324WL
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PG-TO262-3
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PG-TO262-3
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,TW

特長

  • Advanced process technology
  • Ultra-low on-resistance
  • 175°C operating temperature
  • Fast switching
  • Repetitive avalanche allowed up to Tjmax
  • Lead free, RoHS compliant
  • Automotive qualified
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ