Operating ambient temperature 範囲-40 °C~125 °C
-
Output resolution15 Bit (accumulated)
-
Sensing channels4
-
System sensitivity1.9 fF/LSB
-
パッケージ寸法5 x 6.4 x 1.2 mm
-
機能human presence detection, fluid level / quality sensing
-
診断Error monitoring
-
車載用認定品AEC-Q100
-
電源電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- インピーダンス分離: 抵抗性+容量性
- 4つの独立した測定ライン
- ISO 26262に準拠した機能安全 (ASIL B)
- AEC-Q100グレード1準拠
- 強固なサプライチェーン、EUの製造拠点
利点
- 優れた感度による高精度な静電容量測定
- 非接触かつ摩耗のないテクノロジー
- 安全性が重要なアプリケーション向けの実現要素
- 車載環境に適しています
- 優れた品質と高い耐久性を、より低いシステムコストで実現
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.