Operating ambient temperature 範囲-40 °C~125 °C
-
Output resolution14 Bit (accumulated)
-
Sensing channels10
-
Shielding possibilityactive driven shield
-
System sensitivity80 fF/LSB
-
パッケージ寸法8.2 x 1.86 x 7.8 mm
-
機能human presence detection, fluid level / quality sensing
-
診断Error monitoring
-
車載用認定品AEC-Q100
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- I/Q信号の復調
- 寄生要素を回避するためのVAR+FIX_SEN機能
- AEC-Q100グレード1準拠
利点
- 耐久性の向上とシステムコストの削減
- 安全性が重要なアプリケーション向けの実現要素
- 車載用途に適しています
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.