Current consumption850 µA
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~115 °C
-
Standby current30 µA
-
パッケージ寸法5 x 5 x 1 mm
-
機能LIN transceiver with voltage regulator
-
車載用認定品AEC-Q100
-
電源電圧3.3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 工場出荷時にプログラムされた5 Vまたは3.3 VのLDO
- LIN 2.0/2.1トランシーバーおよびスルー レート制御
- 設定、診断およびステータス用のMCUインターフェース
利点
- 最新のLIN 2.1規格に準拠
- 小型化と信頼性の向上
- さまざまな工場オプションによりデバイスを最適化できる柔軟性
- デバイス派生品により開発を迅速化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.