Current consumption3 mA
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~125 °C
-
Resolution16 bit
-
Standby current40 µA
-
パッケージ寸法7.2 x 7.8 x 2 mm
-
機能current sensing
-
車載用認定品AEC-Q100
-
電源電圧3.3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 高精度、ゼロオフセットの16ビットADC×2
- オフセット: 1 LSB
- ノイズ 1 LSB@1 kHz (1σ)
利点
- 最大4 kHzまでの信号調整に対応する最高精度のデュアルADC
- AEC-Q100に完全準拠
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.