Conversion time32 ms
-
Current consumption active6 µA
-
Current consumption standby0.25 µA
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~125 °C
-
パッケージ寸法0.82 x 0.82 x 0.355 mm
-
機能Temperature sensing
-
精度0.09 °C
-
電源電圧 範囲1.14 V~1.98 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
AS6223E-AWLT-WLP | AS6223E-AWLM-WLP | ||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | ||
| インフィニオン パッケージ | -- | -- | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 12000 | 500 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | N/A | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
TW
|
TW
|
||
| ウェハ製造国 |
AT
|
AT
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- High measurement accuracy
- Low power consumption
- Small PCB footprint
- Complete sensor system with serial bus
- Factory calibrated
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.