AS6223C
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

AS6223C

High-accuracy digital temperature sensor
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Conversion time
    32 ms
  • Current consumption active
    6 µA
  • Current consumption standby
    0.25 µA
  • Operating ambient temperature 範囲
    -40 °C~125 °C
  • パッケージ寸法
    0.82 x 0.82 x 0.355 mm
  • 機能
    Temperature sensing
  • 精度
    0.09 °C
  • 電源電圧 範囲
    1.14 V~1.98 V

OPN
AS6223C-AWLM-WLP AS6223C-AWLT-WLP
製品ステータス active and preferred active and preferred
インフィニオン パッケージ -- --
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 500 12000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A N/A
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
TW
TW
ウェハ製造国
AT
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
AT

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 12000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
AT
The AS6223 IC is a high accuracy digital temperature sensor system that communicates via a 2-wire digital bus with other devices. The sensor is especially designed to be used in applications where a very small form factor with high accuracy and low power consumption is required, for example in mobile / medical devices or wearables. The AS6223 is fully factory calibrated and supports NIST traceability.

特長

  • High measurement accuracy
  • Low power consumption
  • Small PCB footprint
  • Complete sensor system with serial bus
  • Factory calibrated

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ