AS6221
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

AS6221

High accurate digital temperature sensor
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Conversion time
    36 ms
  • Current consumption active
    6 µA
  • Current consumption standby
    0.1 µA
  • Operating ambient temperature 範囲
    -40 °C~125 °C
  • パッケージ寸法
    1.5 x 1.00 x 0.6 mm
  • 機能
    Temperature sensing
  • 精度
    max. 0.09 °C
  • 電源電圧 範囲
    1.72 V~3.6 V
  • 電源電圧
    1.8 V, 3.3 V

OPN
AS6221-AWLT-S-WLP AS6221-AWLT-L-WLP
製品ステータス active active
インフィニオン パッケージ -- --
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 500 12000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A N/A
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
TW
TW
ウェハ製造国
AT
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 12000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
AT
The AS6221 is a high accurate digital temperature sensor, which is ideal for healthcare products, wearables and mobile devices. It does not require any calibration nor linearization and uses standard I2C interface. The ultra-small size of the sensor enables usage in very small health and lifestyle monitoring products. In addition to the high accuracy and the small form factor, the AS6221 offers a very low power consumption.

特長

  • High temperature accuracy
  • Ultra-low power consumption
  • Small integration size (WLCSP)
  • Complete sensor system with serial bus
  • Alert for exact temperature control

利点

  • Enables high accurate skin temperature measurements
  • Long battery life and low self heating
  • 'Easy to Use' solution, i.e. no calibration or linearization needed
  • Minimal board space and fast reaction time

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ