2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
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
Conversion time36 ms
-
Current consumption active6 µA
-
Current consumption standby0.1 µA
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~125 °C
-
パッケージ寸法1.5 x 1.00 x 0.6 mm
-
機能Temperature sensing
-
精度max. 0.99 °C
-
電源電圧 範囲1.72 V~3.6 V
-
電源電圧1.8 V, 3.3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Ultra low power consumption
- High temperature accuracy
- Small integration size (WLCSP)
- Complete sensor system with serial bus
- Alert for exact temperature control
利点
- Long battery life and low self heating
- “Easy to Use” solution, i.e. no calibration or linearization needed
- Minimal board space and fast reaction time
- Easy integration to system level, possibilities to have several sensors on a single I2C bus
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.