AS5952M
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

AS5952M

Sensor module for 4cm Z-coverage CT models

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AS5952M
AS5952M


製品仕様情報

  • Input channels
    768
  • Input related noise
    0.36
  • Integration time
    80 µs
  • Power consumption per channel
    1.23 mW
  • Resolution
    26 bit
  • 機能
    x-ray sensing

OPN
AS5952M-LV2
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ A-AMSLGCY-1
パッケージ名 Legacy AMS Osram
梱包サイズ 96
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ A-AMSLGCY-1
パッケージ名 Legacy AMS Osram
梱包サイズ 96
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
The AS5952M module, built from three AS5952 sensor chips, offers a ready-to-use solution scaled for 64-slice CT machines. The three sensor chips are mounted onto a PCB substrate and connected with wire bonding. It allows low integration cost and manufacturing complexity for health providers. Thanks to its large active sensor area with in-house stitching technology, the AS5952M enables 4cm Z-coverage in ISO center for lower X-ray dosage.

特長

  • Automatic zero offset voltage calibration
  • Monolithic integration of ADC and Photodiode
  • Reference voltage and bias current generator
  • Two power modes for variable integration time
  • External linearity calibration
  • Customization of pixel dimensions on request
  • ready-to-use solution for 64-Slice CT

利点

  • Ultra-low dark current of max. 1 pA
  • Lowest noise of 0.36 fC at 200 nA
  • Fast integration time of min. 80 μs
  • Low power dissipation of 1.23 mW/Ch at 200 μs
  • High ADC linearity of ±600 ppm incl. PD
  • 55 MHz LVDS interface for data streaming
  • 3-Side Buttable for Z-coverage of 2-4 cm

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ