Input channels128
-
Input related noise0.21
-
Integration time200 µs
-
Power consumption per channel (最小)0.82 mW
-
Resolution25 bit
-
機能x-ray sensing
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- ADCとフォトダイオードのモノリシック集積
- ゼロオフセット電圧の自動キャリブレーション
- 基準電圧およびバイアス電流ジェネレーター
- 高解像度モードおよび低線量モード
- ご要望に応じて画素寸法をカスタマイズできます。
利点
- 超低暗電流: 最大1 pA
- 入力換算ノイズ: 標準0.21 fC
- 高速積分時間: 最短200 µs
- ADC高直線性: ±600 ppm (フォトダイオードを含む)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.