AS5920M-MODULE-SE-02 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | A-AMSLGCY-1 |
| パッケージ名 | Legacy AMS Osram |
| 梱包サイズ | 80 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | A-AMSLGCY-1 |
| パッケージ名 | Legacy AMS Osram |
| 梱包サイズ | 80 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Unique module assembly concept of BSIP
- Three ASICs and passive embedded in BSIP
- BSIP pixel size of 341 µm x 365 µm
- No ASIC specific calibrations required
- Applicable for direct conversion materials
- Adjustable threshold for power optimization
- Adjustable integration time
- Static and dynamic leakage compensation
- Voltage reference and temperature sensor
利点
- 4-Side BSIP in 1728-ch 24.52 mm x 8.75 mm
- Paralyzable counting mode selectable via SPI
- 15-bit counting depth up to 250 Mcps/pixel
- Highest output count rate of 40 Mcps/pixel
- Ultra-low noise down to 330 electrons
- Lowest power dissipation 0.58 mW/pixel
- Up to 5 selectable comparators
- 8-bit adjustable thresholds for 0.7 keV/LSB
- Fast shaper pulse width of typ. 15 ns FWHM
- Adjustable dead time for non-paralyzable mode
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.