Input channels512
-
Input related noise0.29
-
Integration time51 µs
-
Power consumption per channel (最小)1.25 mW
-
Resolution26 bit
-
機能x-ray sensing
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 15 x 23 mm² のFBGAパッケージに512チャネルを搭載
- 0.5 μAで0.29 fCの超低ノイズ
- 消費電力: 1.25 mW/チャネル未満
- 積分時間は51 μsまで調整可能
- 超低暗電流を実現するゼロバイアスPD
- 直線性: 読み出し値の±0.080%
- 自動キャリブレーション ルーチン
利点
- 外部部品は不要です。電源および基準電圧のデカップリング用コンデンサを内蔵しています。
- 電荷損失はありません。ADCアーキテクチャのデッドタイムがゼロであるため、電荷を連続的に積分します。
- 選択可能なフルスケール範囲は、低レンジで0.5 μA、高レンジで1 μAです。
- SPIインターフェースを介してフルスケール範囲、積分時間、および消費電力を調整でき、LVDSを介して出力モードも調整できます。
- デュアル±1.5 Vアナログ電源 (真のグランド方式) またはシングル+3.0 Vアナログ電源を選択できる電源方式
- オンチップLDO、電圧リファレンス、および温度センサー
- 検出器信号チェーン全体をテストするための内蔵診断モード
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.