Input channels128
-
Input related noise0.51
-
Integration time50 µs
-
Power consumption per channel (最小)1 mW
-
Resolution26 bit
-
機能x-ray sensing
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 柔軟な構成
- 調整可能な範囲、分解能、速度、および消費電力
- 高速LVDSデータ インターフェース
- 電圧リファレンスおよび温度センサー
利点
- フルスケール範囲が最大1 µAの場合に、3200電子までの超低ノイズ
- 積分時間は最短50 µsの高速動作
- 高直線性: 読み取り値 ±250 ppm、FSRの ±1 ppm
- 消費電力は最小1 mW/チャネル
- 最大26ビット分解能
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.