Accurancy0.3 °
-
ASIL qualifiedASIL C
-
Die in packagesingle
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~160 °C
-
Output interfaceanalog SIN/COS
-
Rotation speed (最大)480000 rpm
-
インターフェースSin/Cos
-
技術inductive
-
機能linear position sensing, off-axis angle position sensing, on-axis angle position sensing
-
温度 範囲-40 °C~160 °C
-
車載用認定品AEC-Q100
-
電源電圧 範囲-20 V~20 V
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 横方向のスペースが限られる環境に最適
- 解像度を損なわずに高い極対数に対応
- トルクリップルの低減と効率向上
- 最大480,000 rpmのモーターに対応
- 既存のAMR/GMRセンサーから容易に置き換え可能
- 安全性が重要なアプリケーションを実現
- 車載アプリケーションに最適
利点
- 調整可能なコイルおよびセンサー レイアウト
- 高い角度精度 (1.0° 未満)
- 低伝搬遅延
- Sin/Cos出力
- 機能安全、診断
- AEC-Q100 Grade 0認定
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.