インターフェースSingle-Wire-UART-Programming, Analog
-
分類AEC-Q100, grade 0
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲10 mT~90 mT
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 12-bit resolution @90° minimum arc
- Low output noise, low inherent INL
- Magnetic stray field immunity
- FuSa, diagnostics, redundant version
- AEC-Q100 Grade 0 qualified
利点
- Accurate angle measurement
- Enabler for safety critical applications
- Suitable for automotive applications
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.