インターフェースSSI, SIN/COS
-
分類grade 0, AEC-Q100
-
技術Hall
-
温度 範囲-40 °C~150 °C
-
磁界 範囲20 mT~80 mT
-
電源電圧5 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- High precision analog output
- Buffered sine and cosine signals
- SSI interface
- Low power mode
- Programmable output modes
- FuSa, diagnostics, redundant version
- AEC-Q100 Grade 0 qualified
利点
- Highest reliability and durability
- Simple programming
- High precision analog output
- Very low average power consumption
- Easy setup
- Fully automotive qualified
- Robust environmental tolerance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.