Accurancy0.4 °
-
ASIL qualifiedASIL B
-
Die in packagedual
-
Operating ambient temperature 範囲-40 °C~125 °C
-
Output interfaceI²C, PWM
-
Resolution12 bit
-
インターフェースI2C, PWM
-
技術Hall
-
機能on-axis angle position sensing
-
温度 範囲-40 °C~125 °C
-
磁界 範囲10 mT~90 mT
-
車載用認定品AEC-Q100
-
電源電圧 範囲-0.3 V~6.1 V
-
電源電圧5 V, 3.3 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- 非接触角度測定
- I2C経由のデジタル出力またはPWMエンコード出力
- 自動磁石検出
- 濡れ性側面を備えたMLF-16 (5 mm×5 mm) パッケージ
- AEC-Q100車載認定
利点
- 高い信頼性と耐久性
- 高精度な角度測定
- 簡単なプログラミング
- 低消費電力
- 安全性が重要な車載アプリケーションに最適
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.